Termix VVX-I FI, Tip 2-3, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 210, Tip regulatorja STV: IHPT
144H3854
Vrsta izdelka: Termix VVX-I FI, Tip 2-3, 10 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT
144H3854
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Dodatno |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EPD je na voljo | Yes |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 380 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 455 mm |
| Heating Control valve | AVQML |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.7 m³/h |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Termix VVX-I-FI 2-3 |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 210 |
| kvs regulacijskega ventila STV [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Material Description | Termix VVX-I-FI 2-3 |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material pokrova | Belo lakirana jeklena pločevina |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | Dodatno |
| Napajalna napetost [V] | 230.0 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 120 °C |
| Opis | Termix VVX-I-FI 2-3 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon za ogrevanje | AMV 150 |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Širina brez pokrova [mm] | 530 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 540 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | bf2820ae-6803-444b-a086-30bb052a95d4 |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Tip HEX ogrevanja | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| Tip HEX STV | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Elektronsko in regulator diferenčnega tlaka |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | IHPT |
| Tipska velikost postaje | Tip 2-3 |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 800 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 800 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Termix VVX-I FI |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 30 Kilogram |
| Neto masa | 29 Kilogram |
| Volume | 159 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628298016 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |