Danfoss logo
Termix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO

Termix VVX-I FI, Tip 2-1, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 210, Tip regulatorja STV: IHPT

144H0086

Vrsta izdelka: Termix VVX-I FI, Tip 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Termix VVX-I FI

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVDodatno
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]375 mm
Globina s pokrovom [mm]430 mm
Heating Control valveVS2
Ime izdelka v dokumentu SCIPTermix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL210/Kapp
Ime regulatorja ogrevanjaECL 210
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.00 m³/h
Material DescriptionTermix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL210/Kapp
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaDodatno
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisTermix VVX-I 2-1 z ECL Comfort 210/A237*
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 150
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]530 mm
Širina s pokrovom [mm]540 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPcb083ec0-80de-40da-9905-434c331e09cb
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 16 G3/4" HP
Tip HEX STVXB06H-1 40 G3/4" HP
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronsko in regulator diferenčnega tlaka
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVIHPT
Tipska velikost postajeTip 2-1
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]800 mm
Višina s pokrovom [mm]800 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix VVX-I FI
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa30 Kilogram
Neto masa29 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706560909702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm