Termix VVX-B, Tip 2-5, Ime regulatorja ogrevanja: AVTB, Tip regulatorja STV: AVTB
144H2492
Vrsta izdelka: Termix VVX-B, Tip 2-5, 16 bar, 110 °C, AVTB, AVTB
144H2492
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Brez |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 360 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 430 mm |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.9 m³/h |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | VVX 2-5T24 Std Iceland AVTB 20 - 20-60°C |
| Ime regulatorja ogrevanja | AVTB |
| kvs regulacijskega ventila STV [m3/h] | 3.20 m³/h |
| Material Description | VVX 2-5T24 Std Iceland AVTB 20 - 20-60°C |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material pokrova | Belo lakirana jeklena pločevina |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | Dodatno |
| Napajalna napetost [V] | 230.0 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 110 °C |
| Opis | District heating substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon za ogrevanje | AVTB |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Širina brez pokrova [mm] | 500 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 540 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | ee136ab1-781c-46f9-9523-d20e3cc7972c |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Tip HEX ogrevanja | T24-1 50 G3/4"*20 H |
| Tip HEX STV | T24-1 36 G3/4" P |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Termostatska |
| Tip regulacije STV | Termostatska |
| Tip regulatorja STV | AVTB |
| Tipska velikost postaje | Tip 2-5 |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 810 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 800 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Termix VVX-B |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 27 Kilogram |
| Neto masa | 25 Kilogram |
| Volume | 161.373 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561449641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |