Danfoss logo
Termix VVX-B_v1

Termix VVX-B, Tip 2-1, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 210, Tip regulatorja STV: AVTB

144H0047

Vrsta izdelka: Termix VVX-B, Tip 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 210, AVTB

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVBrez
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]360 mm
Globina s pokrovom [mm]430 mm
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ime izdelka v dokumentu SCIPTermix VVX-B-2-1
Ime regulatorja ogrevanjaECL 210
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]1.90 m³/h
Material DescriptionTermix VVX-B-2-1
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaDodatno
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisTermix VVX-B 2-1 z ECL 210/A237*, HEX/izolacija cevi
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 150
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]530 mm
Širina s pokrovom [mm]540 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP14d435dc-1bf3-42e4-93ef-b1ba1c102b33
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Tip HEX ogrevanjaT24-1 16 G3/4"*20 H
Tip HEX STVT24-1 24 G3/4" P
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronsko in regulator diferenčnega tlaka
Tip regulacije STVTermostatska
Tip regulatorja STVAVTB
Tipska velikost postajeTip 2-1
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]810 mm
Višina s pokrovom [mm]810 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix VVX-B
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa40 Kilogram
Neto masa39 Kilogram
Volume153.09 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706560909276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm