Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Tip 1-2, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 110, Tip regulatorja STV: AVTB

144H0036

Vrsta izdelka: Termix VVX-B, Tip 1-2, 16 bar, 120 °C, ECL 110, AVTB

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVBrez
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]360 mm
Globina s pokrovom [mm]430 mm
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Ime izdelka v dokumentu SCIPTermix VVX-B-1-2
Ime regulatorja ogrevanjaECL 110
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]1.90 m³/h
Material DescriptionTermix VVX-B-1-2
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaDodatno
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisTermix VVX-B 1-2 z ECL110*, HEX/izolacija cevi
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 150
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]530 mm
Širina s pokrovom [mm]540 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIPb112811d-a0c6-4232-b799-197287990afd
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Tip HEX ogrevanjaT24-1 20 G3/4"*20 H
Tip HEX STVT24-1 16 G3/4" P
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronsko in regulator diferenčnega tlaka
Tip regulacije STVTermostatska
Tip regulatorja STVAVTB
Tipska velikost postajeTip 1-2
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]810 mm
Višina s pokrovom [mm]810 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix VVX-B
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa35 Kilogram
Neto masa34 Kilogram
Volume0.153 Cubic meter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706560909177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm