Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Tip 1-1, Ime regulatorja ogrevanja: RAVK, Tip regulatorja STV: AVTB

144H0017

Vrsta izdelka: Termix VVX-B, Tip 1-1, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVBrez
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]360 mm
Globina s pokrovom [mm]430 mm
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]1.5 m³/h
Ime izdelka v dokumentu SCIPTermix VVX-B-1-1 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L
Ime regulatorja ogrevanjaRAVK
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]1.90 m³/h
Material DescriptionTermix VVX-B-1-1 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaDodatno
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisTermix VVX-B 1-1
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeRAVK
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]530 mm
Širina s pokrovom [mm]540 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP0e055759-ee1a-48a1-9dfe-411f125445da
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Tip HEX ogrevanjaT24-1 16 G3/4"*20 H
Tip HEX STVT24-1 16 G3/4" P
Tip priključka DHNotranji navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaTermostatsko in regulator diferenčnega tlaka
Tip regulacije STVTermostatska
Tip regulatorja STVAVTB
Tipska velikost postajeTip 1-1
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]810 mm
Višina s pokrovom [mm]810 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix VVX-B
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa35 Kilogram
Neto masa34 Kilogram
Volume153.09 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706560900761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm