Termix VVX-B HWP, Tip 3-1, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 310-A237 & …, Tip regulatorja STV: AVTB 20
144H0564
Vrsta izdelka: Termix VVX-B HWP, Tip 3-1, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 20
144H0564
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Brez |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 360 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 430 mm |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.6 m³/h |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | VVX 3-1 B HWP m/Haube |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 310-A237 & … |
| kvs regulacijskega ventila STV [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Material Description | VVX 3-1 B HWP m/Haube |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material pokrova | Belo lakirana jeklena pločevina |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | Vključeno |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 100 °C |
| Opis | Termix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Tip W3/H1 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon za ogrevanje | AMV 150 |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Širina brez pokrova [mm] | 525 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 540 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | b4f6f502-785a-4cc3-b84d-93b62642bd7f |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Tip HEX ogrevanja | T24-1 16 G3/4"*20 H |
| Tip HEX STV | T24-1 24 G3/4" P |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Elektronski |
| Tip regulacije STV | Termostatska |
| Tip regulatorja STV | AVTB 20 |
| Tipska velikost postaje | Tip 3-1 |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 810 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 810 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Termix VVX-B HWP |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 45 Kilogram |
| Neto masa | 44 Kilogram |
| Volume | 188.082 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560966682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |