Danfoss logo
Termix VVX-B HWP_144H0559

Termix VVX-B HWP, Tip 1-2, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 310-A237 & …, Tip regulatorja STV: AVTB 15

144H0559

Vrsta izdelka: Termix VVX-B HWP, Tip 1-2, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 15

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVBrez
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]360 mm
Globina s pokrovom [mm]430 mm
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Ime izdelka v dokumentu SCIPVVX 1-2 B HWP m/Haube
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310-A237 & …
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]1.90 m³/h
Material DescriptionVVX 1-2 B HWP m/Haube
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaVključeno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]100 °C
OpisTermix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Tip W1/H2
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 150
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]525 mm
Širina s pokrovom [mm]540 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP4901ead1-5604-4917-a3c5-2fdaf61d286f
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Tip HEX ogrevanjaT24-1 20 G3/4"*20 H
Tip HEX STVT24-1 16 G3/4" P
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVTermostatska
Tip regulatorja STVAVTB 15
Tipska velikost postajeTip 1-2
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]810 mm
Višina s pokrovom [mm]810 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix VVX-B HWP
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa45 Kilogram
Neto masa44 Kilogram
Volume0.188 Cubic meter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706560966590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm