Termix KST, Tip regulatorja STV: AVQM
144H3214
Vrsta izdelka: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM
144H3214
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Vključeno |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 457 mm |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | KST-L U.Pumper/VM2 1,6/4,0/310/AMV |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 310,A266.9 |
| Material Description | KST-L U.Pumper/VM2 1,6/4,0/310/AMV |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material pokrova | Brez |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | Ne |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 120 °C |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon za ogrevanje | AMV 10 |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Širina brez pokrova [mm] | 730 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Zgoraj in spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | 5f45dce8-5a9b-4421-b9fb-07d79a5cc75f |
| Tip HEX ogrevanja | T137L-1 60 G1"*20 H |
| Tip HEX STV | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Elektronski |
| Tip regulacije STV | Elektronski |
| Tip regulatorja STV | AVQM |
| Tipska velikost postaje | Type L |
| Velikost cevi DH | Ø28 |
| Velikost cevi HE | DN40 |
| Velikost cevi STV | Ø28 |
| Velikost priključka DH | 1" |
| Velikost priključka HE | 1 1/2" |
| Velikost priključka STV | 1" |
| Višina brez pokrova [mm] | 1126 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Termix KST |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 70 Kilogram |
| Neto masa | 65.3 Kilogram |
| Volume | 375.645 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562018075 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |