Termix Compact 28 VVX-FI, Tip 3-1, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 310, Tip regulatorja STV: ECL 310
144H3888
Vrsta izdelka: Termix Compact 28 VVX-FI, Tip 3-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H3888
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Da |
| Connection direction secondary | Bottom + option for top conn |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 400 mm |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Compact 28 VVX 3-1 |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 310 |
| kvs regulacijskega ventila STV [m3/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | Compact 28 VVX 3-1 |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | Ne |
| Napajalna napetost [V] | 230.0 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 120 °C |
| Opis | Compact 28 VVX 3-1 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon DHW | AMV 33 |
| Pogon za ogrevanje | AMV 10 |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Regulacijski ventil STV | AVQM |
| Širina brez pokrova [mm] | 1460 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | 1227822a-fce4-4930-8f09-21bf0b297c1a |
| Tip HEX ogrevanja | T137H-1 16 G1"*20 H |
| Tip HEX STV | T137H-1 60 G1"*20 H |
| Tip priključka DH | Notranji navoj |
| Tip priključka HE | Notranji navoj |
| Tip priključka STV | Notranji navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Elektronski |
| Tip regulacije STV | Elektronski |
| Tip regulatorja STV | ECL 310 |
| Tipska velikost postaje | Tip 3-1 |
| Velikost cevi DH | Ø28 |
| Velikost cevi HE | Ø28 |
| Velikost cevi STV | Ø28 |
| Velikost cikulacijske cevi | Ø18 |
| Velikost cirkulacijskega priključka | 3/4" |
| Velikost priključka DH | 1" |
| Velikost priključka HE | 1" |
| Velikost priključka STV | 1" |
| Višina brez pokrova [mm] | 890 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Termix Compact 28 VVX-FI |
| Vrsta priključka za cirkulacijo | Notranji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 95 Kilogram |
| Neto masa | 94 Kilogram |
| Volume | 548.96 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628305516 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |