Danfoss logo
Termix_CS28VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VVX-FI, Tip 1-1, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 310, Tip regulatorja STV: ECL 310

144H3381

Vrsta izdelka: Termix Compact 28 VVX-FI, Tip 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVDa
Connection direction secondaryBottom + option for top conn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]400 mm
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ime izdelka v dokumentu SCIPCompact 28 VVX-FI-SLS 1-1 FBH
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]1.00 m³/h
Material DescriptionCompact 28 VVX-FI-SLS 1-1 FBH
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaBrez
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisDistrict heating station for indirect heating with charging system.
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon DHWAMV 13
Pogon za ogrevanjeAMV 13
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulacijski ventil STVAVQM
Širina brez pokrova [mm]1460 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj in opcija zgoraj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP8267749b-ce7b-4a4a-81d4-9b548ee12015
Tip HEX ogrevanjaT137H-1 36 G1"*20 H
Tip HEX STVT137H-1 10 G1"*20 H
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVNotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVElektronski
Tip regulatorja STVECL 310
Tipska velikost postajeTip 1-1
Velikost cevi DHØ28
Velikost cevi HEØ28
Velikost cevi STVØ28
Velikost cikulacijske ceviØ18
Velikost cirkulacijskega priključka3/4"
Velikost priključka DHG1"
Velikost priključka HE1"
Velikost priključka STV1"
Višina brez pokrova [mm]890 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix Compact 28 VVX-FI
Vrsta priključka za cirkulacijoNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa95 Kilogram
Neto masa94 Kilogram
Volume548.96 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706562168008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm