Danfoss logo
Compact  28 MST VVX-2-1

Termix Compact 28 MST VVX, Tip 2-2, Tip regulatorja STV: IHPT

144H3447

Vrsta izdelka: Termix Compact 28 MST VVX, Tip 2-2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVIzbirno
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]400 mm
Heating Control valveAVQM
Ime izdelka v dokumentu SCIPCompact 28 MST VVX-2-2
Ime regulatorja ogrevanjaECL 120
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]2.00 m³/h
Material DescriptionCompact 28 MST VVX-2-2
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaNe
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV20
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]905 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Karakteristika
Vrednost
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIPef654007-c59a-44f2-865e-89129645e30a
Tip HEX ogrevanjaT137H-1 40 G1"*20 H
Tip HEX STVXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Tip priključka DHNotranji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip priključka STVNotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVIHPT
Tipska velikost postajeTip 2-2
Velikost cevi DHØ28
Velikost cevi HEØ28
Velikost cevi STVØ18
Velikost cikulacijske ceviØ18
Velikost cirkulacijskega priključka3/4"
Velikost priključka DHG1"
Velikost priključka HE1"
Velikost priključka STVG3/4"
Višina brez pokrova [mm]914 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix Compact 28 MST VVX
Vrsta priključka za cirkulacijoG notr. Navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa52 Kilogram
Neto masa50 Kilogram
Volume0.331 Cubic meter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706562243538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm