Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Tip 3-2, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 310, Tip regulatorja STV: ECL 310

144H3345

Vrsta izdelka: Termix Compact 28 MS VVX, Tip 3-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVDa
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD je na voljoYes
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]400 mm
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
Ime izdelka v dokumentu SCIPCompact 28 MS VVX-3-2
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]6.30 m³/h
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-3-2
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaNe
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon DHWAMV 30
Pogon za ogrevanjeAMV 150
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulacijski ventil STVAVQM
Širina brez pokrova [mm]905 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIPfeab367a-ed7a-422f-80be-0230d7e623f8
Tip HEX ogrevanjaXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
Tip HEX STVT137H-1 26 G1"*20 H
Tip priključka DHNotranji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip priključka STVNotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVElektronski
Tip regulatorja STVECL 310
Tipska velikost postajeTip 3-2
Velikost cevi DHØ28
Velikost cevi HEØ28
Velikost cevi STVØ28
Velikost cikulacijske ceviØ18
Velikost cirkulacijskega priključka3/4"
Velikost priključka DH1"
Velikost priključka HE1"
Velikost priključka STV1"
Višina brez pokrova [mm]1063 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix Compact 28 MS VVX
Vrsta priključka za cirkulacijoNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa53 Kilogram
Neto masa52 Kilogram
Volume384.806 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706562184695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm