Danfoss logo
 EvoFlat VX-FH circulation

EvoFlat VX-F, Spodaj, 55 kW, Tip 3

145F3924

EvoFlat VX-F -3 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 3, DHW circulation pump

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVVključeno
Čistilni kosPrimarySecondary
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
Električni priključek230V 50 Hz
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]152 mm
Ime regulatorja ogrevanjaFTC
Material DescriptionEvoFlat VX-F 3 FH DHW circ
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč ogrevanja [kW] [Max]10 kW
Namestitev ceviStainless steel
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
Odzračevalna odprtinaDa
OpisEvoFlat VX-F -3 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 3, DHW circulation pump
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poletni obvodDa
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Sekundaren nominalni tlak [bar]16 bar
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Število metrovPrepared for water and energy meter
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaTermostatsko in diferenčni tlak
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 3
Toplotna moč STV [kW] [Max]55 kW
Varnostni ventilDa
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Višina brez pokrova [mm]717 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat VX-F
Vrsta ogrevalnega sistemaIndirect
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa28.2 Kilogram
Neto masa27 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162784013