Danfoss logo
 EvoFlat VX-FH circulation

EvoFlat VX-F, Spodaj, 49 kW, Tip 2

145F3923

EvoFlat VX-F -2 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 2 DHW circulation pump

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVVključeno
Čistilni kosPrimarySecondary
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
Električni priključek230V 50 Hz
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]152 mm
Ime regulatorja ogrevanjaFTC
Material DescriptionEvoFlat VX-F 2 FH DHW circ
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč ogrevanja [kW] [Max]10 kW
Namestitev ceviStainless steel
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
Odzračevalna odprtinaDa
OpisEvoFlat VX-F -2 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 2 DHW circulation pump
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poletni obvodDa
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Sekundaren nominalni tlak [bar]16 bar
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Število metrovPrepared for water and energy meter
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaTermostatsko in diferenčni tlak
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 2
Toplotna moč STV [kW] [Max]49 kW
Varnostni ventilDa
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Višina brez pokrova [mm]717 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat VX-F
Vrsta ogrevalnega sistemaIndirect
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa28.2 Kilogram
Neto masa27 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162783979