EvoFlat VX-F, Spodaj, 43 kW, Tip 1
145F3913
EvoFlat VX-F -1 StS FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX stainless steel type 1
145F3913
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Čistilni kos | PrimarySecondary |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Električni priključek | 230V 50 Hz |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 152 mm |
| Ime regulatorja ogrevanja | FTC |
| Material Description | EvoFlat VX-F 1StS FH |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed stainless steel |
| Moč ogrevanja [kW] [Max] | 10 kW |
| Namestitev cevi | Stainless steel |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Odzračevalna odprtina | Da |
| Opis | EvoFlat VX-F -1 StS FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX stainless steel type 1 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poletni obvod | Da |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 67 |
| Regulator diferenčnega tlaka | Vgrajen |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Stanovanjske postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Število metrov | Prepared for water and energy meter |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Termostatsko in diferenčni tlak |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | TPC-M |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Toplotna moč STV [kW] [Max] | 43 kW |
| Varnostni ventil | Da |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 717 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | EvoFlat VX-F |
| Vrsta ogrevalnega sistema | Floor heating |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 26.7 Kilogram |
| Neto masa | 25.5 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648350 |