Substations, DSP2 FIX, Heating controller name: ECL 310
005L7018
DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1
005L7018
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 10 °C |
| Cirkulacija STV | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | ALPHA 2L 25-60N |
| Globina embalaže [mm] | 800 mm |
| Ime kategorije | Indirect heating and DHW substations |
| Ime proizvajalca | Danfoss |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 310 |
| Kategorija PED | I |
| Konstrukcija | Standing |
| Material Description | DSP2 FIX SE DN50 STD ver.1 |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Moč [kW] | 470.0 kW |
| Možnosti pokrova | No |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 230 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 230 V |
| Opis | DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1 |
| Oznaka UL | No |
| Pressure primary [bar] [Max] | 15 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Širina embalaže [mm] | 1500 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Substations |
| Smer priključitve | Top |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip črpalke za ogrevanje | Magna 3 40-120 F |
| Tip HEX ogrevanja | XB52 |
| Tip HEX STV | XB12 |
| Tip priključka DH | welded |
| Tip priključka HE | Thread |
| Tip priključka STV | Internal thread |
| Tip regulacije STV | Electronic |
| Tip regulatorja STV | ECL 310 |
| Velikost cevi DH | DN32 |
| Velikost cevi HE | DN50 |
| Velikost cevi STV | DN25 |
| Velikost cikulacijske cevi | DN25 |
| Velikost priključka STV | 1" |
| Višina embalaže [mm] | 1900 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | DSP2 FIX |
| Vrsta priključka za cirkulacijo | Internal thread |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka črpalke za ogrevanje | Grundfos |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 240 Kilogram |
| Neto masa | 1 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 1582.103 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |