Danfoss logo
DSP2 FIX

Substations, DSP2 FIX, Heating controller name: ECL 310

005L7017

DSP2 FIX SE DN40 STD VER.1

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]10 °C
Cirkulacija STVYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeALPHA 2L 25-60N
Globina embalaže [mm]800 mm
Ime kategorijeIndirect heating and DHW substations
Ime proizvajalcaDanfoss
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
Kategorija PED§ 4.3
KonstrukcijaStanding
Material DescriptionDSP2 FIX SE DN40 STD ver.1
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč [kW]305.0 kW
Možnosti pokrovaNo
Napajalna napetost [V] AC [maks.]230 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]230 V
OpisDSP2 FIX SE DN40 STD VER.1
Oznaka ULNo
Pressure primary [bar] [Max]15 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Karakteristika
Vrednost
Širina embalaže [mm]1500 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovSubstations
Smer priključitveTop
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip črpalke za ogrevanjeMagna 3 32-120 F
Tip HEX ogrevanjaXB12
Tip HEX STVXB12
Tip priključka DHwelded
Tip priključka HEThread
Tip priključka STVInternal thread
Tip regulacije STVElectronic
Tip regulatorja STVECL 310
Velikost cevi DHDN32
Velikost cevi HEDN40
Velikost cevi STVDN25
Velikost cikulacijske ceviDN25
Velikost priključka STV1"
Višina embalaže [mm]1900 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaDSP2 FIX
Vrsta priključka za cirkulacijoInternal thread
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa200 Kilogram
Neto masa1 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1412.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm