Danfoss logo
DSA WALL SWEDEN

Substations, DSA2 WALL, HE150 DHW80, 150 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310, DHW circulation: Yes

144B5037

DSA 2 WALL SE HE150 DHW80

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Cirkulacija STVYes
Connection direction secondaryLeft / Right
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPS 25-60 N 180
Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min]1.44 bar
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Flow primary [m3/h] [Max]1.44 m³/h
Globina brez pokrova [mm]650 mm
Globina embalaže [mm]800 mm
Globina s pokrovom [mm]650 mm
HEX DHW alloy1.4404
Ime kategorijeIndirect heating substations
Ime proizvajalcaDanfoss
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
Izolacijski materialEPP
Kategorija PED§ 3.3
KonstrukcijaWall mounted
Material DescriptionDSA 2 WALL SE HE150 DHW80
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material plošč HEX ogrevanja1.4404
Material pokrovaWhite-lacquered steel sheet
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč [kW]150.0 kW
Možnosti pokrovaNo
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]115 °C
OpisDSA 2 WALL SE HE150 DHW80
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Karakteristika
Vrednost
Širina brez pokrova [mm]800 mm
Širina embalaže [mm]1200 mm
Širina s pokrovom [mm]650 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovSubstations
Smer priključitvePrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
SoglasjeCE
Število gospodinjstev [Maks]10
Število gospodinjstev [Min]5
Substation versionHE150 DHW80
Tip črpalke za ogrevanjeMagna 3 25-100
Tip HEX ogrevanjaXB37L-10
Tip HEX STVXB37M-20
Tip priključka DHExternal thread
Tip priključka HEInternal thread
Tip priključka STVInternal thread
Tip regulacije ogrevanjaElectronic
Tip regulacije STVElectronic
Tip regulatorja STVECL 310
Velikost cevi DHDN32
Velikost cevi HEDN25
Velikost cevi STVDN32
Velikost cikulacijske ceviDN20
Velikost cirkulacijskega priključkaDN20
Velikost priključka DHDN32
Velikost priključka HEDN32
Velikost priključka STVDN25
Višina brez pokrova [mm]1200 mm
Višina embalaže [mm]800 mm
Višina s pokrovom [mm]1200 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaDSA2 WALL
Vrsta priključka za cirkulacijoInternal thread
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa15 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa15 Kilogram