Danfoss logo
DSA HOME

Substations, DSA2 HOME, 2F-2, 65 kW, Heating controller name: ECL 110, DHW controller name: AVTQ

146B8014

DSA HOME 2F-2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
AplikacijaDistrict Heating
Cirkulacija STVYes
Connection direction secondaryLeft / Right
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM3 DHW 15-20
Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min]25.00 bar
Flow primary [m3/h] [Max]12.00 m³/h
Globina brez pokrova [mm]350 mm
Globina embalaže [mm]800 mm
Globina s pokrovom [mm]350 mm
HEX DHW alloy1.4404
Ime kategorijeIndirect heating and DHW substations
Ime proizvajalcaDanfoss
Ime regulatorja ogrevanjaECL 110
Izolacijski materialPU Hard Foam+EPP
Kategorija PED§ 4.3
Material DescriptionDSA HOME 2F-2
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material plošč HEX ogrevanja1.4404
Material pokrovaWhite-lacquered steel sheet
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč [kW]65.0 kW
Možnosti pokrovaYes
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]130 °C
OpisDSA HOME 2F-2
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Pressure primary [bar] [Max]14 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaren nominalni tlak [bar]14 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina brez pokrova [mm]800 mm
Širina embalaže [mm]1200 mm
Karakteristika
Vrednost
Širina s pokrovom [mm]810 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovSubstations
Smer priključitveUp
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Število gospodinjstev [Maks]4
Število gospodinjstev [Min]1
Število krogov STV1
Število ogrevalnih krogov1
Substation version2F-2
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 AUTO 15-70
Tip HEX ogrevanjaXB06L-1-16
Tip HEX STVXB06H-1 20
Tip priključka DHExternal thread
Tip priključka HEInternal thread
Tip priključka STVInternal thread
Tip regulacije ogrevanjaElectronic
Tip regulacije STVThermostatic
Tip regulatorja STVAVTQ
Velikost cevi DHDN20
Velikost cevi HEDN20
Velikost cevi STVDN15
Velikost cikulacijske ceviDN15
Velikost cirkulacijskega priključkaG3/4"
Velikost priključka DHG3/4"
Velikost priključka HEG3/4"
Velikost priključka STVG3/4"
Višina brez pokrova [mm]810 mm
Višina embalaže [mm]800 mm
Višina s pokrovom [mm]810 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaDSA2 HOME
Vrsta priključka za cirkulacijoInternal thread
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa60 Kilogram
Neto masa40 Kilogram
Volume201.5 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162739518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm