Danfoss logo
DID-62-L_267B1182_267B1185_267B1187

DID pre-configured stations, Zgoraj in spodaj, 65 kW

267B1187

DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: DID pre-configured stations

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Čistilni kosPrimary
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključek230V 50 Hz
EU RoHS izjeme6(c)
Ime regulatorja ogrevanjaTD-21
Material DescriptionDID-62 65 Kw L
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaEPP
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč ogrevanja [kW] [Max]19 kW
Namestitev ceviStainless steel
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]90 °C
Obtočna črpalkaDa
Odzračevalna odprtinaDa
OpisDID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line67
Karakteristika
Vrednost
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]16 bar
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveZgoraj in spodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število metrovPrepared for energy meter
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaTermostatska
Tip regulatorja STVTD-21
Toplotna moč STV [kW] [Max]65 kW
Toplotna prevodnost [W/mK]0.036 W/m-K
Velikost cevi DHØ18
Velikost priključka DH3/4"
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaDID pre-configured stations
Vrsta ogrevalnega sistemaFloor heating
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa33 Kilogram
Neto masa31.5 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424658915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm