Danfoss logo
145F0328_145F0329_145F0330_145F0331_145F0332_145F0333_145F0334_145F0335_145F0730_145F0731_145F0732_145F0297_145F0298_145F0707_145F0393_Akva Lux II VXi_w_insulation_cover

Tip 1-2, Tip regulatorja STV: PTC2+P

145F0731

Tip 1-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVIzbirno
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]360 mm
Globina s pokrovom [mm]360 mm
Heating Control valveAVQM 15
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310 / A337
Izolacijski materialPolypropylene
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.00
Material DescriptionAkva Lux VXi 1-2STS ECL310/A337 STW
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, Type H1-W2, StS, STW
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material plošč HEX ogrevanjaAISI 316
Material pokrovaPolypropylene
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed stainless steel
Moč ogrevanja [kW]20 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisAkva Lux VXi , ECL310/A337, Type H1 - W2, StS, with safety function
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 13
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaIntegrated in control valve
Regulira mešalni krogECL 310 / AVQM / AMV
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Širina brez pokrova [mm]550 mm
Širina s pokrovom [mm]550 mm
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveZgoraj in spodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 Auto 15-70 130
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 26
Tip HEX STVXB06H-1 40
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HEExternal thread
Tip priključka STVExternal thread
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVPTC2+P
Tipska velikost postajeTip 1-2
Toplotna moč STV [kW] [Max]55 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]980 mm
Višina s pokrovom [mm]980 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaAkva Lux II VXi (A337)
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa42 Kilogram
Neto masa40 Kilogram
Volume2.175 Hectoliter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424585532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm