Danfoss logo
 Akva Lux II VXe w cover_145F0589_145F0590_145F0591_145F0592_145F0593_145F0594_145F0594_145F0595_145F0596_1450597_145F0598

Akva Lux II VXe (A237), Tip 2-1, Tip regulatorja STV: PTC2+P

145F0639

Vrsta izdelka: Akva Lux II VXe (A237), Tip 2-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVIzbirno
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]315 mm
Globina s pokrovom [mm]315 mm
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310 / A237
Izolacijski materialPolypropylene
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.00 m³/h
Material DescriptionAkva Lux Vxe, ECL310/A237, type2/1,2xSTW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, Type H2-W1, 2xSTW
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaPolypropylene
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč ogrevanja [kW]30 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 13
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaIntegrated in control valve
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Širina brez pokrova [mm]550 mm
Širina s pokrovom [mm]550 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 Auto 15-70 130
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 40
Tip HEX STVXB06H-1 26
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HEExternal thread
Tip priključka STVExternal thread
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVPTC2+P
Tipska velikost postajeTip 2-1
Toplotna moč STV [kW] [Max]41 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]932 mm
Višina s pokrovom [mm]932 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaAkva Lux II VXe (A237)
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa43 Kilogram
Neto masa42 Kilogram
Volume173.91 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424631611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm