Akva Lux II VX2, Tip regulatorja STV: PTC2+P
145F0305
Vrsta izdelka: Akva Lux II VX2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Posredno ogrevanje in sanitarna topla voda
145F0305
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dodatne informacije | Pokrov |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 110/VS2/AMV150 |
| Material Description | Akva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material plošč HEX ogrevanja | AISI 316 |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 110 °C |
| Opis | Akva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover |
| Oznaka UL | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Regulira mešalni krog | ECL 110 / VS 2 / AMV |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX ogrevanja | XB06H-1-36 |
| Tip HEX STV | XB06H+-1 60 |
| Tip regulacije ogrevanja | Elektronski |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | PTC2+P |
| Tipska velikost postaje | 36/+60 |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Akva Lux II VX2 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 49 Kilogram |
| Neto masa | 47 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |