Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 ogrevalna kroga, Tip 1-1, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 210, Tip regulatorja STV: PTC2
004U8347
Vrsta izdelka: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 ogrevalna kroga, Tip 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 HE circ
004U8347
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Izbirno |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Globina brez pokrova [mm] | 365 mm |
| Globina embalaže [mm] | 800 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 381 mm |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 210 |
| Izolacijski material | Izolacija cevi |
| Material Description | Akva Lux VX H2 A260, Typ1/1, H, Ins |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material plošč HEX ogrevanja | AISI 316 |
| Material pokrova | Belo lakirana jeklena pločevina |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | Vključeno |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 110 °C |
| Opis | Akva Lux II VX H2WP tip 1 Sanitarna topla voda (STV) + tip 1 Ogrevanje z izoliranimi cevmi |
| Opombe | Indir. HE with mix loop and DHW, ECL210/A260 for HE, safety func. |
| Oznaka UL | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Regulira mešalni krog | ECL 210 / AHQM / VMV / AMV |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 3 bar |
| Širina brez pokrova [mm] | 650 mm |
| Širina embalaže [mm] | 840 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 700 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Zgoraj in spodaj |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Število gospodinjstev [Maks] | 4 |
| Število gospodinjstev [Min] | 1 |
| Tip črpalke za ogrevanje | UPM3 |
| Tip HEX ogrevanja | XB06H-1 26 |
| Tip HEX STV | XB06H-1 26 |
| Tip priključka DH | G zun. navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Elektronski |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | PTC2 |
| Tipska velikost postaje | Tip 1-1 |
| Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar] | 38 bar |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 861 mm |
| Višina embalaže [mm] | 420 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 861 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 ogrevalna kroga |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka črpalke za ogrevanje | Grundfos |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 47 Kilogram |
| Neto masa | 45 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 3.995 Hectoliter |
| EAN/UPC | 5715162510681 |