Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 ogrevalna kroga, Tip 1-1, Tip regulatorja STV: PTC2+P

145F0272

Vrsta izdelka: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 ogrevalna kroga, Tip 1-1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVIzbirno
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatne informacije2 x varnostna funkcija
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]365 mm
Globina embalaže [mm]800 mm
Globina s pokrovom [mm]380 mm
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310 / A260
Izolacijski materialEPDM
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.00 m³/h
Material DescriptionAkva Lux II VX H2 ECL310/A260 Typ 1/1 KR
Material Description (Short TeAkva Lux II VX H2, Type H1-W1, 2xSTW
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč ogrevanja [kW]20 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisAkva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Tip H1/W1 z dvojnim STW za radiatorje in talne ogrevalne kroge
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 13
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaIntegrated in control valve
Regulira mešalni krogVMV 15 / AMV 150
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Širina brez pokrova [mm]650 mm
Širina embalaže [mm]840 mm
Širina s pokrovom [mm]700 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveZgoraj in spodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Talni ogrevalni krog - tip ceviUPM3 Auto 15-70 130
Talni ogrevalni krog - znamka ceviGrundfos
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 Auto 15-70 130
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 26
Tip HEX STVXB06H-1 26
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip priključka STVNotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVPTC2+P
Tipska velikost postajeTip 1-1
Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar]38 bar
Toplotna moč STV [kW]35 kW
Toplotna moč STV [kW] [Max]41 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]818 mm
Višina embalaže [mm]420 mm
Višina s pokrovom [mm]861 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaAkva Lux II VX H2WP, ECL, 2 ogrevalna kroga
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa47 Kilogram
Neto masa45 Kilogram
Volume399.543 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5714279482577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm