Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 ogrevalna kroga, Tip 1-1, Tip regulatorja STV: PTC2+P
145F0267
Vrsta izdelka: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 ogrevalna kroga, Tip 1-1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145F0267
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Izbirno |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dodatne informacije | Varnostna funkcija |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 365 mm |
| Globina embalaže [mm] | 800 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 380 mm |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 310 / A260 |
| Izolacijski material | EPDM |
| kvs regulacijskega ventila STV [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Material Description | Akva Lux II VX H2 ECL310/A260 Typ1/1 KR+ |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II VX H2, Type H1-W1, STW |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material pokrova | Belo lakirana jeklena pločevina |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Moč ogrevanja [kW] | 20 kW |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 110 °C |
| Opis | Akva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Tip H1/W1 s STW |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon za ogrevanje | AMV 13 |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Regulator diferenčnega tlaka | Integrated in control valve |
| Regulira mešalni krog | VMV 15 / AMV 150 |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
| Širina brez pokrova [mm] | 650 mm |
| Širina embalaže [mm] | 840 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 700 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Zgoraj in spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Talni ogrevalni krog - tip cevi | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Talni ogrevalni krog - znamka cevi | Grundfos |
| Tip črpalke za ogrevanje | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Tip HEX ogrevanja | XB06H-1 26 |
| Tip HEX STV | XB06H-1 26 |
| Tip priključka DH | Zunanji navoj |
| Tip priključka HE | Notranji navoj |
| Tip priključka STV | Notranji navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Elektronski |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | PTC2+P |
| Tipska velikost postaje | Tip 1-1 |
| Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar] | 38 bar |
| Toplotna moč STV [kW] | 35 kW |
| Toplotna moč STV [kW] [Max] | 41 kW |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 818 mm |
| Višina embalaže [mm] | 420 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 861 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 ogrevalna kroga |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka črpalke za ogrevanje | Grundfos |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 47 Kilogram |
| Neto masa | 45 Kilogram |
| Volume | 399.543 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279482621 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |