Tip 2-1, Ime regulatorja ogrevanja: RAVK, Tip regulatorja STV: PTC2+P
145F0310
Tip 2-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P
145F0310
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Izbirno |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dodatne informacije | PokrovIzolacija cevi |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 365 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 380 mm |
| Heating Control valve | VMA 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Ime regulatorja ogrevanja | RAVK |
| Izolacijski material | EPDM |
| kvs regulacijskega ventila STV [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Material Description | Akva Lux II VX type 1/2 |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II VX, Type H1-W2, Therm. |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material pokrova | Belo lakirana jeklena pločevina |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Moč ogrevanja [kW] | 20 kW |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 110 °C |
| Opis | Akva Lux II VX, Type H1 - W2 |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Regulator diferenčnega tlaka | AVPL |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
| Širina brez pokrova [mm] | 553 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 600 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Zgoraj in spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tip črpalke za ogrevanje | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Tip HEX ogrevanja | XB06H-1 40 |
| Tip HEX STV | XB06H-1 26 |
| Tip priključka DH | Zunanji navoj |
| Tip priključka HE | Notranji navoj |
| Tip priključka STV | Notranji navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Termostatska |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | PTC2+P |
| Tipska velikost postaje | Tip 2-1 |
| Toplotna moč STV [kW] [Max] | 55 kW |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 861 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 861 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Akva Lux II VX (Thermostatic) |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka črpalke za ogrevanje | Grundfos |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 47 Kilogram |
| Neto masa | 45 Kilogram |
| Volume | 219.555 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162512104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |