Danfoss logo
Substation type Akva Lux II VX

Tip 2-2, Ime regulatorja ogrevanja: RAVK, Tip regulatorja STV: PTC2+P

145F0309

Tip 2-2, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVIzbirno
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatne informacijePokrovIzolacija cevi
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]365 mm
Globina embalaže [mm]620 mm
Globina s pokrovom [mm]380 mm
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaRAVK
Izolacijski materialEPDM
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.00 m³/h
Material DescriptionAkva Lux II VX, DHW 2/HE 2, therm. KR+
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H2-W2, Therm.
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč ogrevanja [kW]30 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisAkva Lux II VX, Type 2 HE + Type 2 DHW, pipe insulation
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaAVPL
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Širina brez pokrova [mm]553 mm
Širina embalaže [mm]840 mm
Širina s pokrovom [mm]600 mm
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveZgoraj in spodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 Auto 15-70 130
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 40
Tip HEX STVXB06H-1 40
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip priključka STVNotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaTermostatska
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVPTC2+P
Tipska velikost postajeTip 2-2
Toplotna moč STV [kW] [Max]55 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]861 mm
Višina embalaže [mm]420 mm
Višina s pokrovom [mm]861 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaAkva Lux II VX (Thermostatic)
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa47 Kilogram
Neto masa45 Kilogram
Volume219.555 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424495718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm