Danfoss logo
Akva Lux II VX, Type 1-1,  145F0214

Tip 1-1, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 310, Tip regulatorja STV: PTC2+P

145F0214

Tip 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, PTC2+P

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVIzbirno
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]365 mm
Globina s pokrovom [mm]380 mm
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
Izolacijski materialEPDM
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.00 m³/h
Material DescriptionAKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H1-W1
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč ogrevanja [kW]20 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisAKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 10
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaIntegrated in control valve
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Širina brez pokrova [mm]553 mm
Širina s pokrovom [mm]600 mm
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveZgoraj in spodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 Auto 15-70 130
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 26
Tip HEX STVXB06H-1 26
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip priključka STVNotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVPTC2+P
Tipska velikost postajeTip 1-1
Toplotna moč STV [kW] [Max]41 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]861 mm
Višina s pokrovom [mm]861 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaAkva Lux II VX (Electronic)
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa55 Kilogram
Neto masa50 Kilogram
Volume219.555 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5714279482737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm