Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Tip 2-2, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, Tip regulatorja STV: PTC2+P

004U8271

Tip 2-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Akva Lux II VX (A237)

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVIzbirno
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatne informacije2 x varnostni ventiliPokrov
Globina brez pokrova [mm]365 mm
Globina embalaže [mm]620 mm
Globina s pokrovom [mm]381 mm
Ime regulatorja ogrevanjaECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150
Izolacijski materialBrez
Material DescriptionAkva Lux II VX HWP ECL210/A237 TYP2/2
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material plošč HEX ogrevanjaAISI 316
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč ogrevanja [kW] [Max]34 kW
Moč ogrevanja [kW] [Min]8 kW
Možnosti pokrovaVključeno
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisAkva Lux II VX HWP Tip 2-2, ECL210, brez izolacije
OpombeIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE
Oznaka ULOut of scope
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Regulira mešalni krogECL 210 / AHQM / AMV
Sekundaren nominalni tlak [bar]3 bar
Širina brez pokrova [mm]553 mm
Širina embalaže [mm]840 mm
Širina s pokrovom [mm]600 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovMajhne postaje
Karakteristika
Vrednost
Smer priključitveZgoraj in spodaj
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Število gospodinjstev [Maks]4
Število gospodinjstev [Min]1
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 15-70 130 ZZA
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 40
Tip HEX STVXB06H-1 40
Tip priključka DHG zun. navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVPTC2+P
Tipska velikost postajeTip 2-2
Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar]38 bar
Toplotna moč STV [kW]37 kW
Toplotna moč STV [kW] [Max]55 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]861 mm
Višina embalaže [mm]420 mm
Višina s pokrovom [mm]861 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaAkva Lux II VX (A237)
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa47 Kilogram
Neto masa45 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162510377