Termix BVX FI RO, Tip 2-1, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 310, Tip regulatorja STV: RAVK
144H2789
Vrsta izdelka: Termix BVX FI RO, Tip 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK
144H2789
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Izbirno |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina s pokrovom [mm] | 570 mm |
| Heating Control valve | VS2 |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Termix BVX-FI RO T/E 2-1 |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 310 |
| Krog rezervoarja STV - regulacija | Termostatska |
| Material Description | Termix BVX-FI RO T/E 2-1 |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material pokrova | Belo lakirana jeklena pločevina |
| Material rezervoarja | Emajlirano jeklo |
| Možnosti pokrova | Vključeno |
| Napajalna napetost [V] | 230.0 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 120 °C |
| Opis | Substation - Indirect Heating + DHW cylinder |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon za ogrevanje | AMV 150 |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Širina s pokrovom [mm] | 560 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Smer priključitve | Zgoraj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | f2dff560-996e-4ce6-b4f7-b3c2cfbd5778 |
| Tip HEX ogrevanja | XB06H+-1 20 G3/4"*20 H |
| Tip priključka DH | Notranji navoj |
| Tip priključka HE | Notranji navoj |
| Tip priključka STV | Notranji navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Elektronski |
| Tip regulacije STV | Termostatska |
| Tip regulatorja STV | RAVK |
| Tipska velikost postaje | Tip 2-1 |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost cikulacijske cevi | Ø18 |
| Velikost cirkulacijskega priključka | 3/4" |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina s pokrovom [mm] | 1910 mm |
| Volumen rezervoarja za toplo vodo [l] | 105 L |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating & DHW tank |
| Vrsta izdelka | Termix BVX FI RO |
| Vrsta priključka za cirkulacijo | Notranji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 125 Kilogram |
| Neto masa | 125 Kilogram |
| Volume | 0.684 Cubic meter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561322586 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |