Danfoss logo
Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO SEK, Tip 2-1, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 310, Tip regulatorja STV: ECL 310

144H2792

Vrsta izdelka: Termix BVX FI RO SEK, Tip 2-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, VS2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVIzbirno
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina s pokrovom [mm]570 mm
Heating Control valveVS2
Ime izdelka v dokumentu SCIPTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
Krog rezervoarja STV - regulacijaElektronski
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Material rezervoarjaEmajlirano jeklo
Možnosti pokrovaVključeno
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon DHWAMV 150
Pogon za ogrevanjeAMV 150
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulacijski ventil STVVS2
Regulator diferenčnega tlakaAVPB-F
Regulira mešalni krogN/A
Širina s pokrovom [mm]560 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveZgoraj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIPb3df5597-db17-48c8-8f65-6a4809be967f
Tip HEX ogrevanjaXB06H+-1 20 G3/4"*20 H
Tip priključka DHNotranji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip priključka STVNotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVElektronski
Tip regulatorja STVECL 310
Tipska velikost postajeTip 2-1
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost cikulacijske ceviØ18
Velikost cirkulacijskega priključka3/4"
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina s pokrovom [mm]1910 mm
Volumen rezervoarja za toplo vodo [l]105 L
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & DHW tank
Vrsta izdelkaTermix BVX FI RO SEK
Vrsta priključka za cirkulacijoNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa150 Kilogram
Neto masa130 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706561322760
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm