Comfort A, Tip regulatorja STV: RAVK
145G3152
Vrsta izdelka: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK
145G3152
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dodatne informacije | Pokrov |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Heating Control valve | VS2 20 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 120 |
| kvs regulacijskega ventila STV [m3/h] | 1.00 |
| Material Description | Comfort A GVXe70L XB06H40 STD u/kappe |
| Material Description (Short Te | Comfort A GVXe, 70L, XB06H40, Cover, Std |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 110 °C |
| Opis | Comfort A GVXe70L XB06H40 STD u/kappe |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon za ogrevanje | AMV 150 |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Regulacijski ventil STV | VMA 15 |
| Regulator diferenčnega tlaka | AVP-F |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip črpalke za ogrevanje | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Tip HEX ogrevanja | XB06H-1 40 |
| Tip priključka DH | Zunanji navoj |
| Tip priključka HE | Notranji navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Elektronski |
| Tip regulacije STV | Termostatska |
| Tip regulatorja STV | RAVK |
| Tipska velikost postaje | 70L/H40 |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Volumen rezervoarja za toplo vodo [l] | 70 L |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating & DHW tank |
| Vrsta izdelka | Comfort A |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka črpalke za ogrevanje | Grundfos |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 125 Kilogram |
| Neto masa | 120 Kilogram |
| Volume | 911.625 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521922 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |