Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, Tip regulatorja STV: RAVK

145G3151

Vrsta izdelka: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodatne informacijePokrov
EU RoHS izjeme6(c)
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 120
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]1.00 m³/h
Material DescriptionComfort A GVXe70L XB06H26 STD u/kappe
Material Description (Short TeComfort A GVXe, 70L, XB06H26, Cover, STD
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisComfort A GVXe70L XB06H26 STD u/kappe
Oznaka ULNo
Pogon za ogrevanjeAMV 150
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Priporočena temperatura dovoda [˚C]120 °C
Product line33
Regulacijski ventil STVVMA 15
Regulator diferenčnega tlakaAVPL
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 Auto 15-70 130
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 26
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip priključka STVNotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVTermostatska
Tip regulatorja STVRAVK
Tipska velikost postaje70L/H26
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Volumen rezervoarja za toplo vodo [l]70 L
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & DHW tank
Vrsta izdelkaComfort A
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa125 Kilogram
Neto masa120 Kilogram
Volume911.625 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162521960
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm