Danfoss logo
Comfort A VSe-GSe

Comfort A, Tip regulatorja STV: RAVK

145G3150

Vrsta izdelka: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodatne informacijePokrov
EU RoHS izjeme6(c)
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 120
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]1.00 m³/h
Material DescriptionComfort A GSe120L STD u/kappe
Material Description (Short TeComfort A Gse, 120L, Cover, Std
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisComfort A GSe120L STD u/kappe
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 150
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulacijski ventil STVVMA 15
Regulator diferenčnega tlakaAVPL
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 Auto 15-70 130
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip priključka STVNotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVTermostatska
Tip regulatorja STVRAVK
Tipska velikost postaje120L
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Volumen rezervoarja za toplo vodo [l]120 L
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & DHW tank
Vrsta izdelkaComfort A
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa152 Kilogram
Neto masa147 Kilogram
Volume1014 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162521991
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm