Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VXe SLS (A237), Tip 2-1

145F0667

Vrsta izdelka: VXe SLS (A237), Tip 2-1, 16 bar, 120 °C

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]315 mm
Globina s pokrovom [mm]315 mm
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310 / A237
Izolacijski materialPolypropylene
Krog rezervoarja STV - regulacijaECL 310 + Pump
Krog rezervoarja STV - tip ceviUPM3 15-50 130 CIL3
Krog rezervoarja STV - znamka ceviGrundfos
Material DescriptionVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1
Material Description (Short TeVXe SLS, Type 2-1, ECL 310/A237
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaPolypropylene
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 10
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaIntegrated in control valve
Širina brez pokrova [mm]550 mm
Širina s pokrovom [mm]550 mm
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 Auto 15-70 130
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 40
Tip HEX STVXB06H-1 26
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip priključka STVExternal thread
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVElektronski
Tip regulatorja STVECL 310 / A237
Tipska velikost postajeTip 2-1
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]785 mm
Višina s pokrovom [mm]785 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & DHW Charging
Vrsta izdelkaVXe SLS (A237)
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa40 Kilogram
Neto masa38 Kilogram
Volume173.91 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162515044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm