DSA HRU, One-tank solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 54, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 100, Heat resale option: NO
146B9401
DSA HRU 2 T1 HE 54 CO2 100
146B9401
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Aplikacija | A6 |
| Connection direction secondary | Up |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | One-tank solution |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.62 m³/h |
| Globina brez pokrova [mm] | 800 mm |
| Heat recover (CO2) capacity [kW] | 100 kW |
| Heat resale option | NO |
| Heating demand capacity [kW] | 54 kW |
| Ime proizvajalca | Danfoss |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL310 (P510.12) |
| Izolacijski material | PU Hard Foam |
| Kategorija PED | I |
| Material Description | DSA HRU 2 T1 HE 54 CO2 100 |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material plošč HEX ogrevanja | 1.4404 |
| Možnosti pokrova | No |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 230 V |
| Opis | DSA HRU 2 T1 HE 54 CO2 100 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podatkovna komunikacija | ModBus |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina brez pokrova [mm] | 1500 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Substations |
| Soglasje | CE |
| Storage tank quantity | 1 pc |
| Storage tank volume | 500.0 L |
| Substation version | A6 |
| Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 90 °C |
| Tip HEX ogrevanja | XB37H-1 20 |
| Tip priključka DH | Thread |
| Tip priključka HE | Thread |
| Tip regulacije ogrevanja | Electronic |
| Velikost cevi DH | DN25 |
| Velikost cevi HE | DN25 |
| Velikost priključka DH | 1" |
| Velikost priključka HE | 1" |
| Višina brez pokrova [mm] | 2000 mm |
| Vrsta aplikacije | Heat recovery unit |
| Vrsta izdelka | DSA HRU |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 540 Kilogram |
| Neto masa | 500 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 2152.163 Liter |
| EAN/UPC | 5715162903865 |