Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations,

DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 338, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 100, Heat resale option: NO

146B9256

DSA HRU 2 HE 338D CO2 100

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
AplikacijaA4
Connection direction secondaryUp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeTwo-tanks solution
Flow primary [m3/h] [Max]9.68 m³/h
Globina brez pokrova [mm]1200 mm
Heat recover (CO2) capacity [kW]100 kW
Heat resale optionNO
Heating demand capacity [kW]338 kW
Ime proizvajalcaDanfoss
Ime regulatorja ogrevanjaECL310 (P510.12)
Izolacijski materialPU Hard Foam
Kategorija PEDI
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 338D CO2 100
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material plošč HEX ogrevanja1.4404
Možnosti pokrovaNo
Napajalna napetost [V] AC [maks.]230 V
OpisDSA HRU 2 HE 338D CO2 100
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podatkovna komunikacijaModBus
Karakteristika
Vrednost
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina brez pokrova [mm]2800 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovSubstations
SoglasjeCE
Storage tank quantity2 pc
Storage tank volume500.0 L
Substation versionA4
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]90 °C
Tip HEX ogrevanjaXB59M-1 90
Tip priključka DHThread
Tip priključka HEThread
Tip regulacije ogrevanjaElectronic
Velikost cevi DHDN50
Velikost cevi HEDN50
Velikost priključka DH2"
Velikost priključka HE2"
Višina brez pokrova [mm]2000 mm
Vrsta aplikacijeHeat recovery unit
Vrsta izdelkaDSA HRU
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa540 Kilogram
Neto masa500 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume3925.163 Liter
EAN/UPC5715162902172