Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 54, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 400, Heat resale option: YES

146B9206

DSA HRU 2 HE 54D CO2 400 S

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
AplikacijaA3
Charging pump brandWilo
Charging pump typeSTRATOS-PARA 30/1-12
Connection direction secondaryUp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeTwo-tanks solution
Flow primary [m3/h] [Max]0.62 m³/h
Globina brez pokrova [mm]1200 mm
Heat recover (CO2) capacity [kW]400 kW
Heat resale optionYES
Heating demand capacity [kW]54 kW
HEX type for selling optionXB37H-1-20
Ime proizvajalcaDanfoss
Ime regulatorja ogrevanjaECL310 (P510.12)
Izolacijski materialPU Hard Foam
Kategorija PEDI
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 54D CO2 400 S
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material plošč HEX ogrevanja1.4404
Možnosti pokrovaNo
Napajalna napetost [V] AC [maks.]230 V
OpisDSA HRU 2 HE 54D CO2 400 S
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podatkovna komunikacijaModBus
Karakteristika
Vrednost
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Resale pump brandSTRATOS-PARA 30/1-12
Resale pump typeWilo
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina brez pokrova [mm]2800 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovSubstations
SoglasjeCE
Storage tank quantity2 pc
Storage tank volume500.0 L
Substation versionA3
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]90 °C
Tip HEX ogrevanjaXB37H-1 20
Tip priključka DHThread
Tip priključka HEThread
Tip regulacije ogrevanjaElectronic
Velikost cevi DHDN40
Velikost cevi HEDN40
Velikost priključka DH1 1/2"
Velikost priključka HE1 1/2"
Višina brez pokrova [mm]2000 mm
Vrsta aplikacijeHeat recovery unit
Vrsta izdelkaDSA HRU
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa540 Kilogram
Neto masa500 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162903414