DHW system, TD-FLS, 350 kW
161L1133
ThermoDual-FLS 350KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER
161L1133
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TD-FLS 350KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Copper |
| Moč [kW] | 350.0 kW |
| Opis | ThermoDual-FLS 350KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER |
| Oznaka UL | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 20 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | DHW system |
| Tip HEX STV | XB59M-1 50 |
| Tip regulacije STV | Electronic |
| Tip regulatorja STV | ECL 310 |
| Vrsta aplikacije | Fresh water modules |
| Vrsta izdelka | TD-FLS |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 150 Kilogram |
| Neto masa | 130 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 727.209 Liter |
| EAN/UPC | 5715162708750 |