Danfoss logo
ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 210 kW

161L1106

ThermoDual-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTD-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVCopper
Moč [kW]210.0 kW
OpisThermoDual-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C
Oznaka ULNo
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDHW system
Tip HEX STVXB59M-1 30
Tip regulacije STVExternal control
Tip regulatorja STVNo Controller
Vrsta aplikacijeFresh water modules
Vrsta izdelkaTD-FLS
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1 Kilogram
Neto masa1 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume834.266 Liter