Danfoss logo
ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 140 kW

161L1100

ThermoDual-FLS 140KW MIX-OR 24V INS-COVER

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTD-FLS 140KW MIX-OR 24V INS-COVER
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVCopper
Moč [kW]140.0 kW
OpisThermoDual-FLS 140KW MIX-OR 24V INS-COVER
Oznaka ULNo
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDHW system
Tip HEX STVXB59M-1 30
Tip regulacije STVExternal control
Tip regulatorja STVNo Controller
Vrsta aplikacijeFresh water modules
Vrsta izdelkaTD-FLS
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa150 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa130 Kilogram