DHW system, TD-FLS, 210 kW
161L1094
ThermoDual-FLS 210KW PUMP-OR INS-C
161L1094
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TD-FLS 210KW PUMP-OR INS-C |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Copper |
| Moč [kW] | 210.0 kW |
| Opis | ThermoDual-FLS 210KW PUMP-OR INS-C |
| Oznaka UL | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | DHW system |
| Tip HEX STV | XB59M-1 30 |
| Tip regulacije STV | External control |
| Tip regulatorja STV | No Controller |
| Vrsta aplikacije | Fresh water modules |
| Vrsta izdelka | TD-FLS |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1 Kilogram |
| Neto masa | 1 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 783.902 Liter |