DHW system, TD-FLS, 175 kW
004X1540
TD-FLS 175kW PUMP-CTRL ECL
004X1540
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Cirkulacija STV | Yes |
| Connection direction secondary | Vertical |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.24 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | UPM GEO N |
| Flow circulation [m3/h] [Max] | 2.00 m³/h |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 3.35 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 3.00 m³/h |
| Globina brez pokrova [mm] | 298 mm |
| Globina embalaže [mm] | 800 mm |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| Ime proizvajalca | Danfoss |
| Izolacijski material | EPP Foam |
| Kategorija PED | § 4.3 |
| Konstrukcija | Wall mounted |
| Material Description | TD-FLS 175kW PUMP-CTRL ECL |
| Material pokrova | EPP Foam |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Moč [kW] | 175.0 kW |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 90 °C |
| Opis | TD-FLS 175kW PUMP-CTRL ECL |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| P circulation [bar] [Max] | 0.25 bar |
| Pressure primary [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina brez pokrova [mm] | 700 mm |
| Širina embalaže [mm] | 1200 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | DHW system |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Substation version | TD-FLS, 175kW, pump, ECL |
| Tip črpalke za ogrevanje | UPM GEO |
| Tip HEX STV | XB37M-1 40 |
| Tip priključka HE | Internal thread |
| Tip priključka STV | Internal thread |
| Tip regulacije STV | Electronic |
| Tip regulatorja STV | ECL 310 |
| Tok [A] [Maks] | 2.0 A |
| Velikost cevi HE | DN32 |
| Velikost cevi STV | DN32 |
| Velikost cikulacijske cevi | DN25 |
| Velikost cirkulacijskega priključka | G1" |
| Velikost priključka HE | Rp1 1/4" |
| Velikost priključka STV | G1 1/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 1077 mm |
| Višina embalaže [mm] | 500 mm |
| Vrsta aplikacije | Fresh water modules |
| Vrsta izdelka | TD-FLS |
| Vrsta priključka za cirkulacijo | Internal thread |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka črpalke za ogrevanje | Grundfos |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 60 Kilogram |
| Neto masa | 40 Kilogram |
| Volume | 224.662 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745441 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |