Danfoss logo
DHW system, TD-FLS

DHW system, TD-FLS, 130 kW

004X1539

TD-FLS 130kW PUMP-CTRL ECL

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Cirkulacija STVYes
Connection direction secondaryVertical
Delta P secondary [bar] [Max]0.25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM 2K N
Flow circulation [m3/h] [Max]1.50 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]2.50 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]2.23 m³/h
Globina brez pokrova [mm]298 mm
Globina embalaže [mm]800 mm
HEX DHW alloy1.4404
Ime proizvajalcaDanfoss
Izolacijski materialEPP Foam
Kategorija PED§ 4.3
KonstrukcijaWall mounted
Material DescriptionTD-FLS 130kW PUMP-CTRL ECL
Material pokrovaEPP Foam
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč [kW]130.0 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]90 °C
OpisTD-FLS 130kW PUMP-CTRL ECL
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
P circulation [bar] [Max]0.35 bar
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Karakteristika
Vrednost
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina brez pokrova [mm]700 mm
Širina embalaže [mm]1200 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDHW system
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Substation versionTD-FLS, 130kW, pump, ECL
Tip črpalke za ogrevanjeUPM GEO
Tip HEX STVXB37M-1 30
Tip priključka HEInternal thread
Tip priključka STVInternal thread
Tip regulacije STVElectronic
Tip regulatorja STVECL 310
Tok [A] [Maks]2.0 A
Velikost cevi HEDN32
Velikost cevi STVDN25
Velikost cikulacijske ceviDN25
Velikost cirkulacijskega priključkaG1"
Velikost priključka HERp1 1/4"
Velikost priključka STVG1"
Višina brez pokrova [mm]1036 mm
Višina embalaže [mm]500 mm
Vrsta aplikacijeFresh water modules
Vrsta izdelkaTD-FLS
Vrsta priključka za cirkulacijoInternal thread
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa60 Kilogram
Neto masa40 Kilogram
Volume216.11 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162745458
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm