Danfoss logo
AKVA, ThermoDual FLS

ThermoDual FLS Mini, Tip 1

145G0331

Vrsta izdelka: ThermoDual FLS Mini, Tip 1, 10 bar, 90 °C

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVDa
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]315 mm
Globina s pokrovom [mm]315 mm
Izolacijski materialPolypropylene
Material DescriptionThermoDual FLS Mini, Sts - without ECL
Material Description (Short TeThermoDual FLS Mini, StS, No ECL
Material pokrovaPolypropylene
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed stainless steel
Moč [kW]70.0 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]90 °C
OpisThermoDual FLS Mini, Sts - without ECL
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line33
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina brez pokrova [mm]550 mm
Širina s pokrovom [mm]550 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip cevi STVUPM3 Hybrid 15-70 130
Tip HEX STVXB06H-1 StS 36
Tip priključka DHNotranji navoj
Tip priključka STVNotranji navoj
Tip regulacije STVElektronski
Tip regulatorja STVNo Controller
Tipska velikost postajeTip 1
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost cikulacijske ceviØ18
Velikost cirkulacijskega priključka3/4"
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]740 mm
Višina s pokrovom [mm]740 mm
Vrsta aplikacijeFresh water modules
Vrsta izdelkaThermoDual FLS Mini
Vrsta priključka za cirkulacijoNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo
Znamka cevi STVGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa9.5 Kilogram
Neto masa9 Kilogram
Volume173.91 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424286576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm