ThermoDual FLS Mini, Tip 1, Tip regulatorja STV: ECL 310
145G0325
Vrsta izdelka: ThermoDual FLS Mini, Tip 1, 10 bar, 90 °C, ECL 310
145G0325
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Da |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 315 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 315 mm |
| Izolacijski material | Polypropylene |
| Material Description | ThermoDual FLS Mini, ECL 310 |
| Material Description (Short Te | ThermoDual FLS Mini |
| Material pokrova | Polypropylene |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Moč [kW] | 70.0 kW |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 90 °C |
| Opis | ThermoDual FLS Mini, ECL 310 |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina brez pokrova [mm] | 550 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 550 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip cevi STV | UPM3 Hybrid 15-70 130 |
| Tip HEX STV | XB06H-1 36 |
| Tip priključka DH | Notranji navoj |
| Tip priključka STV | Notranji navoj |
| Tip regulacije STV | Elektronski |
| Tip regulatorja STV | ECL 310 |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost cikulacijske cevi | Ø18 |
| Velikost cirkulacijskega priključka | 3/4" |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 740 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 740 mm |
| Vrsta aplikacije | Fresh water modules |
| Vrsta izdelka | ThermoDual FLS Mini |
| Vrsta priključka za cirkulacijo | Notranji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka cevi STV | Grundfos |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 17.5 Kilogram |
| Neto masa | 17 Kilogram |
| Volume | 173.91 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424536510 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |