Danfoss logo
Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20

Termix Solar, Tip 2, Tip regulatorja STV: AVTB

144H1277

Vrsta izdelka: Termix Solar, Tip 2, 10 bar, 110 °C, AVTB

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPTermix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.40
Material DescriptionTermix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaBrez
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisTermix Solar A+
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line33
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Karakteristika
Vrednost
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP791ee05b-2723-4c83-8924-17d6f6cb2e11
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Tip HEX STVXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije STVTermostatska
Tip regulatorja STVAVTB
Tipska velikost postajeTip 2
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Vrsta aplikacijeFresh water modules
Vrsta izdelkaTermix Solar
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa15 Kilogram
Neto masa14 Kilogram
Volume40.656 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706561008718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm