Termix Solar S, Tip 1, Tip regulatorja STV: AVTB
144H2346
Vrsta izdelka: Termix Solar S, Tip 1, 16 bar, 120 °C, AVTB
144H2346
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Termix Solar S+ OP/NED AVTB 20 |
| kvs regulacijskega ventila STV [m3/h] | 3.40 |
| Material Description | Termix Solar S+ OP/NED AVTB 20 |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | Ne |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 120 °C |
| Opis | Termix Solar S+ |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | bb11de40-b026-41c6-8c0c-efb3763d93f4 |
| Tip HEX STV | XB06H-1 60 G3/4"*20 H StS |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | Notranji navoj |
| Tip regulacije STV | Termostatska |
| Tip regulatorja STV | AVTB |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | G3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Vrsta aplikacije | Fresh water modules |
| Vrsta izdelka | Termix Solar S |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 15 Kilogram |
| Neto masa | 14 Kilogram |
| Volume | 40.656 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561324108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |